Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 01211 Schneider Electric

01211

Green premium brand logo
Image produit 01211 Schneider Electric
01211
Green premium brand logo

Prisma - G & P - Accessoires de jeu de barres Powerclip, 630 A

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    type de produit ou de composant
    Support
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de barre omnibus
    Pièce de rechange
    Complémentaires
    installation description
    Armoire
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A
    équipement fournit
    Support Linergy BW
    Équerre pour support
    Vis autotaraudeuse
    Rondelle hexagonale
    Douille terminale
    quantité du lot
    Jeu de 1
    poids du produit
    0,46 kg
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    460 g
    Poids de l'emballage 2
    5,1 kg
    Poids de l'emballage 3
    40,8 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais5
    • néerlandais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 70.1 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 1/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 MB
    Date 12/02/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LINERGY BW ACCESSORIES 630A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    431.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.8 MB
    Date 7/03/19
    Fichiers dans le document
    pdf
    431.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01211 : Prisma - G & P - Accessoires de jeu de barres Powerclip, 630 A
    Description
    Prisma - G & P - Accessoires de jeu de barres Powerclip, 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    Prisma - G & P - Accessoires de jeu de barres Powerclip, 630 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01211 : 01211_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    01211_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    01211_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01211 : 01211_ROHS_DECLARATION
    Description
    01211_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    01211_ROHS_DECLARATION
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 11/10/17
  • Afficher plus
    View less

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • néerlandais2
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93 KB
    Date 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93.4 KB
    Date 19/12/19
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.