Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma - G - Lot de pièces de rechange pour coffret, IP55

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    type de produit ou de composant
    Accessoire
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Pièce de rechange
    équipement fournit
    24 vis M6 x 12 + contact embases
    12 vis autotaraudeuses
    4 pied/assiette vis
    12 rondelles nylon
    4 rondelles coniques
    4 supports de fixation simples
    4 vis M8 x 16
    Complémentaires
    installation description
    Coffret mural
    hauteur
    30 mm
    largeur
    83 mm
    profondeur
    15 mm
    poids du produit
    0,5 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.