Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 01252 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

01252

Green premium brand logo
Image produit 01252 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
01252
Green premium brand logo

Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules

Afficher plus de caractéristiques
La référence 01252 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G coffret
    degré de protection IP
    IP30
    type de produit ou de composant
    Support vertical de panneau avant
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Pièce de rechange
    Accessoire de montage
    Complémentaires
    installation description
    Coffret mural - largeur 600 mm
    Boîtier d'extension - largeur 600 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    12
    quantité du lot
    Jeu de 2
    hauteur
    35 mm
    largeur
    600 mm
    profondeur
    11 mm
    poids du produit
    0,77 kg
    matière
    Acier
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    White (RAL 9001)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    770 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    59 cm
    Poids de l'emballage 2
    15,4 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    2 PLATE UPRIGHTS 12M PRISMA G IP30 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    step
    564.7 KB
    pdf
    24.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 589.3 KB
    Date 7/03/19
    Fichiers dans le document
    step
    564.7 KB
    pdf
    24.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01252 : Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01252 : Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01252 : Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    Prisma Plus - G System - support de capot avant vertical - 12 Modules
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.