Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Pack 160
    type de produit ou de composant
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Compteurs d'énergie: compteurs de kilowatts/heure - verticale installation
    description des pôles
    2 4P: compteurs de kilowatts/heure verticale installation
    2 3P: compteurs de kilowatts/heure verticale installation
    Complémentaires
    installation description
    Coffret posé au sol - largeur 600 mm
    Coffret mural - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    8 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 600 mm coffret posé au sol
    8 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 600 mm coffret mural
    9 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 600 mm coffret posé au sol
    9 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 600 mm coffret mural
    9 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 650 mm armoire
    9 module(s): compteurs de kilowatts/heure in 555 mm coffret Pack
    hauteur
    400 mm
    poids du produit
    2,28 kg
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    normes
    EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 5/10/18
    Taille 85.6 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M.PL.FOR 2 3PH (Version 00)
    Date 18/12/17
    Taille 1.5 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.