Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prisma - G & P - Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    type de produit ou de composant
    Plaque avant
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
    description des pôles
    4 3P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation
    3 4P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation
    4 3P: platine de montage support: CVS250 verticale installation
    3 4P: platine de montage support: CVS250 verticale installation
    4 3P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation
    3 4P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation
    4 3P: platine de montage support: NSX250 verticale installation
    3 4P: platine de montage support: NSX250 verticale installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Coffret posé au sol - largeur 600 mm
    Coffret mural - largeur 600 mm
    Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Linergy FC
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    7
    normes
    EN 61439-1
    EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité du lot
    Jeu de 1
    hauteur
    350 mm
    largeur
    500 mm
    poids du produit
    1,1 kg
    matière
    Acier
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    degré de protection IK
    IK07 conforme à EN/CEI 62262
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 5/10/18
    Taille 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Version 1.0)
    Date 30/07/13
    Taille 583.3 KB
    Date 30/07/13
    Taille 1.2 MB
    Front plate for 3-4 vertical Vigi NSX250 with toggle (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Version 00)
    Date 28/05/18
    Taille 1.7 MB
    M.pl. V. fixed NS250 tog. (Version 00)
    Date 26/05/18
    Taille 1.7 MB
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.