Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 04172 Schneider Electric

04172

Green premium brand logo
Image produit 04172 Schneider Electric
04172
Green premium brand logo

Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    type de produit ou de composant
    Barre cuivre
    description du jeu de barre
    Barre plate
    quantité du lot
    Jeu de 4
    Complémentaires
    direction d'installation
    Verticale, position de fonctionnement: arrière
    installation description
    Cubicle - width 650 mm
    Coffret posé au sol - largeur 600 mm
    Coffret mural - largeur 600 mm
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    40 kA
    I²t à l'enclenchement
    169000 kA².s
    section du jeu de barre
    20 x 5 mm
    longueur
    1400 mm
    poids du produit
    4,94 kg
    type de connexion avec le jeu de barre
    Trou fileté M6
    pas de raccordement
    Connexion tous les 25 mm
    support thickness
    5 mm
    Environnement
    normes
    EN 61439-2
    EN 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    4,94 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    150 cm
    Poids de l'emballage 2
    286,96 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais8
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 1/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 87.2 KB
    Date 28/05/14
    Fichiers dans le document
    zip
    2.6 KB
    pdf
    84.5 KB
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    67.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 82.9 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    67.4 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 11/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04172 : Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04172 : Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    04172 : Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    Barres taraudées (4) 250 A, L = 1400 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.