Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 08123 Schneider Electric

08123

Green premium brand logo
Image produit 08123 Schneider Electric
08123
Green premium brand logo

Porte pleine pour coffret, 9 modules

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    type de produit ou de composant
    Porte
    compatibilité de gamme
    Prisma G coffret
    équipement fourni
    porte
    poignée
    verrou à clé (clé 405)
    other keylock and insert to be ordered separately
    2 hinge
    type of door
    Pleine
    degré de protection IP
    IP43 avec porte, auvent et joint IP43
    IP30 sans porte
    IP40 avec porte
    IP41 avec porte et auvent
    Complémentaires
    installation description
    Coffret mural - largeur 600 mm
    Boîtier d'extension - largeur 600 mm
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre de verrous
    1
    door opening angle
    130 °
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    9
    matière du coffret
    Handle: polyamide
    Plaque: tresse métallique
    quantité du lot
    Jeu de 1
    hauteur
    480 mm
    largeur
    600 mm
    profondeur
    36 mm
    poids du produit
    3,38 kg
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    couleur
    White (RAL 9001)
    Environnement
    degré de protection IK
    IK08 conforming to EN/IEC 62262
    normes
    EN 61439-1
    EN 61439-2
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    4,1 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    51,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    64 cm
    Poids de l'emballage 2
    133,8 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais7
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PLAIN DOOR WALL-MOUNT ENC.9M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    891.7 KB
    zip
    664.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 8/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    891.7 KB
    zip
    664.6 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 7/08/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 20/09/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08123 : 08123_REACH_DECLARATION
    Description
    08123_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    08123_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08123 : 08123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    08123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    08123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08123 : 08123_ROHS_DECLARATION
    Description
    08123_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    08123_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.