Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 08173 Schneider Electric

08173

Green premium brand logo
Image produit 08173 Schneider Electric
08173
Green premium brand logo

Gaine pour coffret, L = 300 mm, 9 modules

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    type de produit ou de composant
    Conduit
    compatibilité produit
    Boîtier à montage mural - largeur 600 mm
    application de l’appareil
    Distribution électrique à basse tension
    type de boîtier
    Boîtier fonctionnel livrée sous forme de kit
    description du coffret/armoire
    Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
    installation du coffret
    Surface
    information complémentaire
    Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
    type of front plate
    Sans à commander séparément
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    9
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    10
    normes
    EN 61439-2
    EN 61439-1
    IEC 62208
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V sur JdB principaux arrière conforme à EN 61439-2
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi
    630 A à 40 °C conforme à EN 61439-2
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    25 kA 1 s conforme à EN 61439-2
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    53 kA conforme à EN 61439-2
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    largeur
    300 mm
    hauteur
    480 mm
    profondeur
    205 mm
    poids du produit
    5,08 kg
    quantité du lot
    Jeu de 1
    Environnement
    degré de protection IP
    IP43 avec porte, auvent et joint IP43
    IP30 sans porte
    IP40 avec porte
    IP41 avec porte et auvent
    degré de protection IK
    IK07 sans porte conforme à EN/CEI 62262
    IK08 avec porte
    robustesse mécanique
    Tests sismiques - 2.5G conforme à IEC 60068-2-57
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    5,080 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Largeur de l'emballage 1
    4,350 dm
    Longueur de l'emballage 1
    6,400 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais8
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • portugais5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DUCT WALL-MOUNT ENC.W300 9M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    672.5 KB
    zip
    582.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 25/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    672.5 KB
    zip
    582.5 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 7/08/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.3 MB
    Date 15/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 1/01/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08173 : Gaine pour coffret, L = 300 mm, 9 modules
    Description
    Gaine pour coffret, L = 300 mm, 9 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    Gaine pour coffret, L = 300 mm, 9 modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08173 : 08173_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    08173_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    08173_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08173 : 08173_ROHS_DECLARATION
    Description
    08173_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    08173_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.