Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 08603 Schneider Electric

08603

Green premium brand logo
Image produit 08603 Schneider Electric
08603
Green premium brand logo

Prisma Plus - Système P - Ossature L = 300 mm, P = 600 mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma P
    type de produit ou de composant
    Châssis
    équipement fourni
    quatre traverses
    matériel de montage
    kit de combinaison côte à côte
    deux cadres
    information complémentaire
    Peut être juxtaposé et dos à dos
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cubicle duct - width 300 mm
    hauteur
    2000 mm
    largeur
    300 mm
    profondeur
    600 mm
    poids du produit
    21,94 kg
    finition de surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    normes
    IEC 62208
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    22,05 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    60,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    202 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français10
    • anglais8
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    • russe7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 1/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FRAMEWORK W300 D600 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    708.1 KB
    zip
    445.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    708.1 KB
    zip
    445.5 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 31/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 4/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 1/01/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 11/02/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.9 MB
    Date 1/02/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08603 : 08603_REACH_DECLARATION
    Description
    08603_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    08603_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08603 : 08603_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    08603_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    08603_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08603 : 08603_ROHS_DECLARATION
    Description
    08603_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    08603_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.