Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60
Image produit 11897 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

11897

Green premium brand logo
Image produit 11897 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
11897
Green premium brand logo

ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 11897 est remplacée par :
Produit
Qté
NSYZUN810VDA
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Rebranding
  • Date de substitution : 31 janvier 2010
1
  • Principales
    application de l’appareil
    Branchement
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    ICP
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur miniature
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    [In] courant assigné d'emploi
    35 A at 20 °C
    type de réseau
    C.a.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    pouvoir de coupure
    6000 A at 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to UNE 20317
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    classe de limitation
    3
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    poids du produit
    110 g
    couleur
    Grey
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    mode de raccordement
    Tunnel type terminals (top or bottom) 1…35 mm² solid
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    normes
    UNE 20317
    certifications du produit
    Aenor
    degré de protection IP
    IP20
    niveau de pollution
    2 conforming to IEC 60898-1
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conforme à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % at 55 °C
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    119 g
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    11897 : ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    11897 : ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    11897 : ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    ICP-M C60N circuit breaker 1P - 35A - 6000 A - 230/400 V
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.