Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Kaedra, Mini Kaedra
Image produit 13958 Schneider Electric

13958

Green premium brand logo
Image produit 13958 Schneider Electric
13958
Green premium brand logo

coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Kaedra
    type de produit ou de composant
    Coffret résistant intempéries
    type de coffret
    Mini-coffret pour dispositif modulaire
    accessoires inclus avec le coffret
    1 kit de repérage
    1 bornier 8 trous
    1 support bloc connexion
    description châssis
    Perforé
    Complémentaires
    installation du coffret
    Surface
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    6
    nombre total de modules de 18 mm
    6
    nombre de rangées horizontales
    1
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Double isolation
    équipement fourni
    1 kit de repérage
    1 bornier 8 orifices
    1 support de bornier
    type de face avant
    Transparent
    puissance dissipée en W
    11 W
    [In] courant assigné d'emploi
    63 A
    type de rail
    DIN
    nbre coupe-circuit auto PG ISO
    3
    nombre de borniers
    1 avec 8 départs
    départs du bornier répartiteur
    4 x 10 mm²
    4 x 16 mm²
    description des verrouillages optionnels
    Verrou sécurité en option
    matière du coffret
    Polymère auto-extinguible
    largeur
    159 mm
    hauteur
    200 mm
    profondeur
    112 mm
    profondeur interne
    56 mm
    couleur
    Porte: vert transparent
    Coffret: gris clair (RAL 7035)
    pays ciblé
    France
    Environnement
    normes
    IEC 60439-3
    EN 50102
    IEC 60529
    IEC 670
    EN 50262
    tenue au feu
    750 °C conforme à IEC 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP65 conforme à IEC 60529
    degré de protection IK
    IK09 conforme à EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010
    Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
    catégorie de surtension
    II
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    585 g
    Hauteur de l'emballage 1
    11,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    7
    Poids de l'emballage 2
    4,495 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    22 cm
    Largeur de l'emballage 2
    35 cm
    Longueur de l'emballage 2
    41 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    168
    Poids de l'emballage 3
    119,88 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français13
    • anglais4
    • néerlandais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 70.1 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 MB
    Date 12/02/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MINI COFFRET KAEDRA 6M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    168.6 KB
    zip
    232 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 400.6 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    168.6 KB
    zip
    232 KB
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 10/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 10/07/20
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.6 KB
    Date 5/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13958 : coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13958 : coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    13958 : coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.5 KB
    Date 10/01/12
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93 KB
    Date 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93.4 KB
    Date 19/12/19
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.6 MB
    Date 15/08/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 287.1 KB
    Date 15/08/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 30/04/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384 KB
    Date 28/07/15
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.