Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Analogiques
Image produit 16074 Schneider Electric

16074

Image produit 16074 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    PowerLogic
    nom abrégé d'appareil
    AMP
    type de produit ou de composant
    Ampèremètre
    compatibilité de gamme
    Prisma P porte
    Prisma G porte
    type de technologie
    Ferromagnétique
    type d'écart
    80 mm sur 90°
    support de montage
    Face avant
    Complémentaires
    type de mesure
    Courant
    classe de précision
    Classe 1.5
    consommation d'énergie
    1,1 VA
    puissance consommée en VA
    1,1 VA
    tenue aux surcharges
    1,2 pouces, en permanence
    10 In, 5 s
    montage de l'appareil
    Encastré
    position de montage
    30°/verticale
    largeur
    96 mm
    hauteur
    96 mm
    profondeur
    75 mm
    dérive en température
    +/- 0.003 %/°C
    Environnement
    normes
    IEC 61010-1
    IEC 61000-4
    IEC 60051-1
    degré de protection IP
    IP52
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température de référence
    23 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    256 g
    Hauteur de l'emballage 1
    11,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,6 cm
    Poids de l'emballage 2
    3,559 kg
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais6
    • néerlandais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.6)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.8 MB
    Date 27/08/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Version 2.0)
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39.8 MB
    Date 25/08/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AMP 96 X 96 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    370.3 KB
    zip
    188.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 558.7 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    370.3 KB
    zip
    188.4 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 212.5 KB
    Date 2/02/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16074 : 16074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    16074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16074 : 16074_ROHS_DECLARATION
    Description
    16074_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    16074_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.4 KB
    Date 21/10/18
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 886.9 KB
    Date 25/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.1 MB
    Date 15/04/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 873.3 KB
    Date 25/08/16
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.