Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60 UL/CSA/IEC
Image produit 17468 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

17468

Green premium brand logo
Image produit 17468 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
17468
Green premium brand logo

C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 17468 est remplacée par :
Produit
Qté
M9F22332
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Fin de vie
  • Date de substitution : 02 janvier 2018
1
  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé d'appareil
    C60 UL1077
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    [In] courant assigné d'emploi
    35 A à 25 °C
    type de réseau
    C.a.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    6 kA Icu à 440 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu à 415 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu à 240 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu à 440 V c.a. conforme à GB 14048.2
    10 kA Icu à 415 V c.a. conforme à GB 14048.2
    20 kA Icu à 240 V c.a. conforme à GB 14048.2
    10 kA AIR à 240 V c.a. conforme à UL 1077
    5 kA AIR à 480Y/277 V c.a. conforme à UL 1077
    10 kA AIR à 240 V c.a. conforme à CSA C22.2 No 235
    5 kA AIR à 480Y/277 V c.a. conforme à CSA C22.2 No 235
    aptitude au sectionnement
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V c.a.
    240 V c.a.
    440 V c.a.
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % c.a.
    classe de limitation
    3 conforme à EN/IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,33 kg
    couleur
    Grey
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)2,5…35 mm² (AWG 14...AWG 2) - rigide
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    Environnement
    normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    UR
    CSA
    CCC
    IEC
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
    niveau de pollution
    3 conforme à EN/IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conforme à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % at 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,379 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,560 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,870 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205.3 KB
    Date 4/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 22.8 KB
    Date 10/07/03
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17468 : C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17468 : C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17468 : C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/11/20
    Description
    C60 - disjoncteur modulaire - C60N - 3P - 35 A -courbe C
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.