Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 NG125
Image produit 18805 Schneider Electric

18805

Green premium brand logo
Image produit 18805 Schneider Electric
18805
Green premium brand logo

disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    NG125
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 NG125
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé d'appareil
    NG125L
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    [In] courant assigné d'emploi
    50 A à 40 °C
    type de réseau
    C.a.
    C.c.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu à <= 375 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Category A conforming to IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 375 V c.c.
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V c.a. 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    75 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
    30 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 375 V c.c.
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Test de déclenchement manuel
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Indicateur de déclenchement
    Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité du bloc de distribution et du peigne
    YES
    pas de 9 mm
    9
    hauteur
    103 mm
    largeur
    81 mm
    profondeur
    81 mm
    poids du produit
    0,72 kg
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycles
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    description des verrouillages optionnels
    Verrouillage intégré
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1…35 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    20 mm
    couple de serrage
    3.5 N.m
    protection fuite à la terre
    Bloc séparé
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-2
    degré de protection IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    degré de protection IK
    IK05 conforme à EN/CEI 62262
    niveau de pollution
    3 conforming to IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    746 g
    Poids de l'emballage 2
    14,024 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français10
    • anglais6
    • chinois3
    • néerlandais4
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Version 02 : 2020-11-25)
    Fichiers dans le document
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Description
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Taille 808.8 KB
    Date 21/09/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Description
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NG125 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 394.3 KB
    Date 28/09/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205 KB
    Date 4/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18805 : 18805_REACH_DECLARATION
    Description
    18805_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    18805_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18805 : disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18805 : disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - 3P - 50 A - courbe C
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Version 02 : 2020-11-17)
    Description
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 463.4 KB
    Date 2/11/20
    Description
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.5 MB
    Date 1/01/00
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 30/04/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 424.2 KB
    Date 2/11/20
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.