Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 Vigi NG125
Image produit 19032 Schneider Electric

19032

Green premium brand logo
Image produit 19032 Schneider Electric
19032
Green premium brand logo

bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    type de produit ou de composant
    Dispositifs différentiels résiduels additionnels
    nom abrégé d'appareil
    Vigi NG125
    description des pôles
    3P
    [In] courant assigné d'emploi
    63 A
    type de réseau
    C.a.
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation du différentiel
    Sélectif
    classe de différentiel
    Type A
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...415 V c.a. 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à IEC 60947-2
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique à MCB
    Par vis
    pas de 9 mm
    9
    hauteur
    118 mm
    largeur
    162 mm
    profondeur
    81 mm
    poids du produit
    0,41 kg
    durée de vie électrique
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel1…35 mm² souple
    Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    20 mm
    couple de serrage
    3.5 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60947-2
    niveau de pollution
    3 conforming to IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    8/20 µs impulse withstand, 5000 A conforming to IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforme à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    496 g
    Poids de l'emballage 2
    4,47 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais1
    • néerlandais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19032 : bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19032 : bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19032 : bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/12/20
    Description
    bloc différentiel Vigi NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V -300 mA S
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi NG125 - Product End-of-Line Instructions (Version 01 : 2020-11-19)
    Description
    Vigi NG125 - Product End-of-Line Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.4 KB
    Date 2/11/16
    Description
    Vigi NG125 - Product End-of-Line Instructions
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 30/04/15
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.