Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 Vigi NG125
Image produit 19067 Schneider Electric

19067

Image produit 19067 Schneider Electric
19067

déclencheur voltmétrique Multi 9 - MN - 230..240 V CA

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    type de produit ou de composant
    Déclencheur de sous-tension
    nom abrégé d'appareil
    MN
    [Uc] tension circuit de commande
    230...240 V AC 50/60 Hz
    type de commande
    Standard
    pas de 9 mm
    4
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Vigi NG125
    Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 NG125NA
    Acti 9 NG125
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
    signalisation locale
    Indicateur d'action
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    hauteur
    113 mm
    largeur
    32 mm
    profondeur
    78 mm
    poids du produit
    0,134 kg
    durée de vie électrique
    10000 cycle conforme à EN/IEC 60947-5-1
    mode de raccordement
    Borne plaque - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
    Borne plaque - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
    Borne plaque - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec virole
    Borne plaque - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Borne plaque - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Borne plaque - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    10 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    code de compatibilité
    MN
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    degré de protection IP
    IP20 B conforme à EN/IEC 60947-5-1
    IP4 conforme à EN/IEC 60947-5-1
    niveau de pollution
    3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
    catégorie de surtension
    II
    tropicalisation
    2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
    humidité relative
    95 % at 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    134 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,3 cm
    Poids de l'emballage 2
    871 g
    Poids de l'emballage 3
    8,552 kg
    Caractéristiques environnementales
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français9
    • néerlandais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet (Version 01 : 2020-11-19)
    Fichiers dans le document
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Description
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Taille 855.1 KB
    Date 27/02/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Description
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 457.3 KB
    Date 26/02/09
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box (Version 03 : 2020)
    Description
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    prp.document.label.format pdf
    Taille 284.4 KB
    Date 3/02/05
    Description
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MN FOR NG125 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    194.3 KB
    zip
    170.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 364.9 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    194.3 KB
    zip
    170.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19067 : 19067_REACH_DECLARATION
    Description
    19067_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    19067_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19067 : 19067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    19067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    19067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19067 : 19067_ROHS_DECLARATION
    Description
    19067_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/11/20
    Description
    19067_ROHS_DECLARATION
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 5/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 5/10/15
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.