Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iDPN Vigi
Image produit A9D32613 Schneider Electric

A9D32613

Green premium brand logo
Image produit A9D32613 Schneider Electric
A9D32613
Green premium brand logo

disjoncteur différentiel - iDPN N Vigi - 1P + N - 13 A - 30 mA - classe A

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iDPN Vigi
    type de produit ou de composant
    Dispositif différentiel à courant résiduel contre les surintensités (RCBO)
    nom abrégé d'appareil
    IDPN N Vigi
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    [In] courant assigné d'emploi
    13 A
    type de réseau
    C.a.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation du différentiel
    Instantané
    classe de différentiel
    Type A
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 220...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
    aptitude au sectionnement
    Oui conforme à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V c.a. 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    6000 A 100 % Icn à 220...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 6000 A à 220...240 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
    classe de limitation
    3 conforme à EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V c.a. 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du bloc de distribution et du peigne
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    85 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    125 g
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    20000 cycle
    description des verrouillages optionnels
    Appareil de verrouillage à cadenas
    mode de raccordement
    Borne simple haut ou bas1…16 mm² rigide
    Borne simple haut ou bas1…10 mm² souple
    Borne simple haut ou bas1…10 mm² flexible avec virole
    longueur de dénudage des fils
    15 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Intégré
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61009-2-1
    certifications du produit
    VDE
    KEMA
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
    niveau de pollution
    3
    catégorie de surtension
    III conforme à IEC 60364
    compatibilité électromagnétique
    Résistance d'impulsion 8/20 µs, 250 A conforme à EN/IEC 61009-2-1
    tropicalisation
    2 conforme à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,223 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,820 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français8
    • anglais6
    • allemand4
    • néerlandais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 832.1 KB
    Date 7/02/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.3 MB
    Date 7/02/12
    Fichiers dans le document
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,003.2 KB
    Date 21/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 686.6 KB
    Date 27/10/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 115.4 KB
    Date 2/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9D32613 : A9D32613_REACH_DECLARATION
    Description
    A9D32613_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    A9D32613_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9D32613 : A9D32613_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9D32613_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    A9D32613_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9D32613 : A9D32613_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9D32613_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    A9D32613_ROHS_DECLARATION
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 30/04/15
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.