Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar Process ATV6000
Image produit ATV6000M188A1111NA3 Schneider Electric

ATV6000M188A1111NA3

Image produit ATV6000M188A1111NA3 Schneider Electric
ATV6000M188A1111NA3

Variateur de vitesse moyenne tension Altivar ATV6000 - 11 kV - 18800 kVA

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Process ATV6000
    type de produit ou de composant
    Variateur de vitesse moyenne tension
    nom abrégé d'appareil
    ATV6000
    application spécifique du produit
    Processus et utilitaires
    variante de construction
    In floor-standing enclosure
    équipement fournit
    Cellules d'alimentation
    Boîtier
    Transformateur déphaseur
    Interface homme-machine
    Plinthe
    Intercepteurs à moyenne tension
    Ventilateurs de refroidissement
    couleur du boîtier
    Light grey (RAL 7035)
    degré de protection IP
    IP31 conforming to IEC 60529
    type de refroidissement
    Convection forcée
    types d'entrée
    54 pulse diode rectifier bridge
    type de sortie
    IGBT inverter cells multilevel PWM
    [Us] tension assignée d'alimentation
    11 kV +/- 10 %
    fréquence d'alimentation
    50 Hz +/- 5 %
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    lsc présumé de ligne
    31,5 kA pour 150 ms
    tension de sortie
    <= tension d’alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1.2 x In during 60 s (normal duty)
    1,5 x In pendant 3 s (usage normal)
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    1,8 x In pendant 3 s (service intensif)
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,5…120 Hz
    résolution en fréquence
    0.01 Hz
    destination du produit
    Moteurs synchrones
    Moteurs asynchrones
    Permanent magnet motors
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
    Closed loop vector control
    Dynamic energy saving
    Norme de couple constant
    Norme de couple variable
    profil contrôle moteur synchrone
    Vector control
    Moteur synchrone à aimants permanents
    Synchronous motor with external exitation
    puissance apparente
    18800 kVA
    THDI maximal
    <3 % conforme à IEEE 519-1992
    facteur de puissance
    96
    puissance moteur kW
    15000 kW pour usage normal
    12740 kW pour service intensif
    courant de sortie permanent
    800 A service intensif
    942 A usage normal
    courant transitoire maximum
    1500 A pendant 3 s (service intensif)
    1413 A pendant 3 s (usage normal)
    courant de ligne
    829 A service intensif
    987 A usage normal
    taux d'efficacité énergétique
    0,985 inverter
    0,965 total drive including transformer
    pertes de la partie puissance
    557,5 kW usage normal
    473,6 kW service intensif
    entrée de câble
    Inférieur
    raccordement électrique
    M10 bar pour alimentation principale
    M10 bar pour moteur
    Bornier, capacité de serrage: 0.25...2.5 mm² pour contrôle
    Bornier, capacité de serrage: 1.5...16 mm² pour ventilateur de refroidissement
    section de câble
    240 mm² 3 moteur usage normal
    240 mm² 3 line usage normal
    240 mm² 2 line service intensif
    240 mm² 2 moteur service intensif
    largeur
    15690,0 mm
    profondeur
    1800,0 mm
    hauteur
    3451,0 mm
    poids du produit
    45060,0 kg
    intensité du signal sonore
    90,3 dB
    filtre CEM
    Intégré conforme à EN/IEC 61800-3 catégorie C3 contrôle
    Intégré conforme à EN/IEC 61800-3 catégorie C4 puissance
    type d'affichage
    10 pouces écran tactile LCD multilingue
    Complémentaires
    type de protection
    Sous-tension d'alimentation électrique: lecteur
    Sur-tension d'alimentation électrique: lecteur
    Line supply phase loss: drive
    Surtensions sur le bus DC: lecteur
    Thermal overload for transformer: lecteur
    Cabinet overheating: lecteur
    Surintensité: lecteur
    Surcharge: lecteur
    Short-circuit protection: drive
    IGBT for each cell: lecteur
    Thermal protection: motor
    Coupure phase du moteur: moteur
    Motor earth fault: moteur
    Coupure sur le circuit de contrôle: lecteur
    Surveillance de ventilateur: lecteur
    carte d’options
    Slot A: communication module for Profibus DP V1
    Slot A: communication module for Profinet
    Slot A: communication module for DeviceNet
    Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Slot A: communication module for EtherCAT
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    Emplacement B: HTL encoder interface module
    Emplacement A / emplacement B: module d'extension d'E/S numérique et analogique
    Emplacement A / emplacement B: module d'extension de relais de sortie
    type de connecteur
    2 RJ45 (sur le bloc de contrôle) pour Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (sur le bloc de contrôle) pour modbus sériel
    protocole de port de communication
    Ethernet IP/Modbus TCP
    alimentation
    Internal supply for digital inputs and PoE 24 V c.c. 21…27 V, <200 mA protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation externe pour entrées numériques 24 V c.c. 19…30 V
    External supply for control circuit 100...240 V c.a. 47...63 Hz
    External supply for control circuit 120...370 V c.c. +/- 10 % 1 kVA
    Auxiliary power supply 230 V c.a. +/- 10 %
    External supply for cooling fan 400 V c.a. +/- 10 %
    type d'entrée analogique
    tension configurable: 0...10 V CC, impédance: 30 kOhm, résolution: 12 bits
    courant configurable: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution: 12 bits
    nombre entrées TOR
    10
    type d'entrée TOR
    DI1...DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    POEA, POEB PWM output enable, 24 V CC (<= 30 V), impédance: > 2.2 kOhm
    nombre sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    Tension configurable: 0...10 V CC impédance 470 Ohm, résolution 10 bits
    Courant configurable: 0...20 mA impédance 500 Ohm, résolution 10 bits
    nombre sorties TOR
    2
    type de sortie TOR
    Sortie numérique <= 30 V CC 100 mA
    numéro de sortie relais
    3
    type de sortie relais
    Logique de relais configurable R1: relais de défaut F''/''O''
    Logique de relais configurable R2: relais de séquence non
    Logique de relais configurable R3: relais de séquence non
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    catégorie de surtension
    II conforme à EN/IEC 61800-5-1 motor side
    III conforme à EN/IEC 61800-5-1 côté latéral
    III conforme à EN/IEC 61800-5-1 low voltage connections
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radiofréquences transmises par conduction niveau 3 conforme à IEC 61000-4-6
    niveau de pollution
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    caractéristique d'environnement
    3K3 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    3B1 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    3C2 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    3S1 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    3M1 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    humidité relative
    5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    40…50 °C avec réduction de charge de 2 % par °C
    -25…70 °C pendant le transport
    température ambiante pour le stockage
    0…50 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m without derating
    1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-4
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 60529
    IEEE 519:1992
    EN/IEC 60076
    marquage
    EAC
    CE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 1/11/19
    ATV6000 Handbook Manual (Version 02.1)
    Description
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.6 MB
    Date 1/11/19
    Description
    ATV6000
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 1/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 1/09/20
    Description
    ATV6000
    ATV6000 Installation Manual (Version 02)
    Description
    ATV6000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 1/11/19
    Description
    ATV6000
  • Afficher plus
    View less

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV6000 - Communication parameters addresses V1.3 (Version V1.3)
    Description
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 299 KB
    Date 1/11/19
    Description
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    Fichiers EDS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.6 KB
    Date 22/05/18
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.