Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 71Q
Image produit ATV71QC11N4 Schneider Electric

ATV71QC11N4

Image produit ATV71QC11N4 Schneider Electric
ATV71QC11N4

variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 71Q
    type de produit ou de composant
    Variateur de vitesse
    nom abrégé d'appareil
    ATV71Q
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    application spécifique du produit
    Machines complexes haute puissance
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    variante
    Version renforcée
    filtre CEM
    Intégré
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    [Us] tension assignée d'alimentation
    380...480 V - 15...10 %
    limites de la tension d'alimentation
    323…528 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    limites de fréquence réseau
    47,5…63 Hz
    puissance moteur kW
    110 kW, triphasé à 380...480 V
    puissance moteur hp
    150 hp, triphasé à 380...480 V
    longueur maximale du câble moteur
    100 m câble blindé sans bobine inductrice de moteur
    200 m câble non blindé sans bobine inductrice de moteur
    150 m câble blindé avec bobine inductrice de moteur
    250 m câble non blindé avec bobine inductrice de moteur
    courant de ligne
    202 A pour 380 V triphasé 110 kW / 150 hp
    163 A pour 480 V triphasé 110 kW / 150 hp
    Complémentaires
    puissance apparente
    133 kVA à 380 V triphasé 110 kW / 150 hp
    lsc présumé de ligne
    35 kA pour triphasé
    courant de sortie permanent
    215 A à 2,5 kHz, 380 V - triphasé
    215 A à 2,5 kHz, 460 V - triphasé
    courant transitoire maximum
    323 A pour 60 s, triphasé
    355 A pour 2 s, triphasé
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0,1…500 Hz
    fréquence de commutation nominale
    2,5 kHz
    fréquence de commutation
    2...8 kHz réglable
    2,5...8 kHz avec facteur de correction
    gamme de vitesse
    1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    précision de vitesse
    +/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
    +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
    +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
    surcouple transitoire
    170 % ducouple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
    220 % ducouple nominal du moteur +/- 10 % pour 2 s
    couple de freinage
    30 % sans résistance de freinage
    <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Commande vecteur de flux sans capteur, 2 points
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, système ENA (adaptation d'énergie)
    Commande vecteur de flux avec capteur, standard
    profil contrôle moteur synchrone
    Commande vecteur avec capteur, standard
    Commande vecteur sans capteur, standard
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Automatique indépendamment de la charge
    Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points)
    Supprimable
    Réglable
    signalisation locale
    Tension du lecteur: 1 DEL (RED)
    tension de sortie
    <= tension d’alimentation
    isolement
    Électrique entre alimentation et contrôle
    type de câble
    Sans kit de montage: 1 fil(s)câble IEC à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
    Sans kit de montage: 1 fil(s)câble IEC à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
    Avec un kit IP21 ou IP31: 3 fil(s)câble IEC à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
    Ave un kit NEMA de type 1: 3 fil(s)UL 508 cable à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
    raccordement électrique
    Bornier 2.5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Bornier 2 x 100 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Bornier 2 x 150 mm² (PC/-, PO, PA/+)
    Bornier 60 mm² (PA, PB)
    couple de serrage
    24 N.m, 212 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    41 N.m, 360 livres par pouce (PC/-, PO, PA/+)
    12 N.m, 106 livres par pouce (PA, PB)
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10.5 V c.c., +/- 5 %, <10 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
    Alimentation interne: 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
    nombre entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI2 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 11 bits
    AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire: +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
    AI2 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 242 Ohm, résolution 11 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - entrée TOR
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrée TOR
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - sortie analogique
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - sortie analogique
    précision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
    +/-0,2 % (AO1)
    nombre sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V c.c., impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
    AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
    nombre sorties TOR
    2
    type de sortie TOR
    Logique de relais configurable: (R1A, R1B, R1C) F''/''O'' - 100000 cycle
    Logique de relais configurable: (R2A, R2B) non - 100000 cycle
    temps de réponse
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms
    <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
    courant commuté minimum
    3 mA à 24 V CC pour logique de relais configurable
    courant commuté maximum
    5 A à 250 V c.a. sur résistif charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    5 A à 30 V CC sur résistif charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    2 A à 250 V c.a. sur inductif charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    2 A à 30 V CC sur inductif charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    nombre entrées TOR
    7
    type d'entrée TOR
    LI1...LI5: programmable 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: configurable par interrupteur 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
    LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
    PWR: entrée de sécurité 24 V CC, impédance: 1500 Ohm conforme à ISO 13849-1 niveau d
    logiqued'entrée numérique
    Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (dissipateur) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
    Logique négative (dissipateur) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
    Logique positive (source) (PWR), < 2 V (état 0), > 17 V (état 1)
    rampes accélérat et décelérat
    S, U ou personnalisé
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000 s
    Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
    freinage d'arrêt
    Si injection CC
    type de protection
    Protection surchauffe: lecteur
    Protection thermique: lecteur
    Court-circuit entre les phases du moteur: lecteur
    Ruptures de phase en entrée: lecteur
    Surintensité en sortie entre phases et neutre: lecteur
    Surtensions sur le bus DC: lecteur
    Coupure sur le circuit de contrôle: lecteur
    Contre dépassement vitesse limite: lecteur
    Sur-tension d'alimentation électrique: lecteur
    Sous-tension d'alimentation électrique: lecteur
    Contre déperdition phase entréé: lecteur
    Protection thermique: moteur
    Coupure phase du moteur: moteur
    Fonction de sécurité '' Power Removal '': moteur
    tenue diélectrique
    3535 V c.c. entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V c.c. entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm 500 V c.c. pendant 1 minute à la terre
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,024/50 Hz
    protocole de port de communication
    Modbus
    CANopen
    type de connecteur
    1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
    1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
    1 RJ45 pour CANopen
    interface physique
    RS 485 2 fils pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
    8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    1…127 pour CANopen
    méthode d'accès
    Esclave CANopen
    type de refroidissement
    À refroidissement par eau
    type de fluide de refroidisssement
    Eau propre
    Mélange eau-glycol
    Eau industrielle
    operating temperature water
    5…55 °C
    pertes thermiques
    2100 W 100 % de courant de phase pour zone de refroidissement de liquide (partie puissance)
    490 W 100 % de courant de phase pour zone de refroidissement d'air (partie commande)
    vitesse du débit
    8
    chute de pression max
    1,5 bar
    volume of cooling water
    0,2 l
    position de montage
    Verticale +/- 10 degrés
    poids du produit
    80 kg
    carte d’options
    Carte de communication pour Modbus TCP
    Carte de communication pour Fipio
    Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
    Carte de communication pour Modbus Plus
    Carte de communication pour Ethernet/IP
    Carte de communication pour DeviceNet
    Carte de communication pour Profibus DP
    Carte de communication pour Profibus DP V1
    Carte de communication pour Interbus-S
    Carte de communication pour CC-Link
    Carte d'interface pour codeur
    Carte d'extension d'E/S
    Carte de programmation interne du contrôleur
    Carte de grue aérienne
    largeur
    330 mm
    hauteur
    950 mm
    profondeur
    377 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité de décharge électrostatique niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques niveau 4 conforme à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité de surtension 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 conforme à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux radiofréquences transmises par conduction niveau 3 conforme à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforme à IEC 61000-4-11
    niveau de pollution
    2 conforme à EN/IEC 61800-5-1
    3 conforme à UL 840
    degré de protection IP
    IP00 conforme à EN/IEC 61800-5-1
    IP00 conforme à EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure conforme à EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure conforme à EN/IEC 60529
    IP30 sur le face avant conforme à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur le face avant conforme à EN/IEC 60529
    IP30 sur les parties latérales conforme à EN/IEC 61800-5-1
    IP30 sur les parties latérales conforme à EN/IEC 60529
    IP54 sur la partie inférieure conforme à EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sur la partie inférieure conforme à EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…10 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    7 gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation conforme à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule conforme à IEC 60068-2-3
    intensité du signal sonore
    69,5 dB conforme à 86/188/EEC
    normes
    IEC 60721-3-3 class 3C2
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    IEC 61508 SIL2
    ISO 13849-1 niveau d
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011 class A group 2
    UL Type 1
    certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    NOM 117
    UL
    GOST
    marquage
    CE
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    95,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    3,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    12,900 dm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 18/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 18/06/14
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 1/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 5/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 1/01/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 829.7 KB
    Date 16/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.6 KB
    Date 23/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.3 MB
    Date 8/01/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11N4 : variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11N4 : variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV71QC11N4 : variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    variateur de vitesse ATV71Q - 110 kW / 150 HP - 380-480 V - IP20
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 151.8 KB
    Date 1/11/11
  • Afficher plus View less

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 326.6 MB
    Date 19/03/20
    Fichiers dans le document
    exe
    326.5 MB
    Fichiers DTM
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 422.7 MB
    Date 2/05/18
    Fichiers dans le document
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.