Porte-fusible 3P+N 25A - taille fusible 8,5x32mm-témoin fusible grillé - TeSys DF
DF83NV
La production de ce produit a été arrêtée le:9 avr. 2024
Remplacement(s) recommandé(s)
À util. avec des liaisons fusibles 8,5x31,5mm jusqu'à 25A et un courant de court-circuit jusqu'à 20kA à 400V
Système de verrouillage à double position pour montage sur rail DIN facile avec indicateurs de fusion de fusible
Prévenir les dommages causés à votre installation
Réduire les risques pour l'équipement et le personnel
Améliorer la disponibilité de la production
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
La référence DF83NV est remplacée par :