Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Onduleur Easy UPS 3S 3:3 400 V 15 kVA avec batteries internes – autonomie de 9 minutes

E3SUPS15KHB1

Easy UPS 3S est facile à installer et à démarrer
Parallèle jusqu'à 4 onduleurs pour la capacité ou la redondance
Options d'exécution étendue disponibles
EcoStruxure IT : Offre des environnements informatiques résilients, sécurisés et durables
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
22878
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
82
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
+ Lifecycle Services
Pré-contrat d'audit pour 1 onduleur jusqu'à 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Plus-value pour planification de 5x8 à 7x24 pour service remplacement de batterie existant - par batt.

WUPGBATRPL7-UP-02