Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Thorsman Cintura
Image produit ENN46964 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.

ENN46964

Image produit ENN46964 Schneider Electric
Ce produit n'est plus fabriqué.
ENN46964

Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm

Afficher plus de caractéristiques
La référence ENN46964 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Thorsman Cintura
    product type
    Serre-câble
    colour
    Noir
    quantity per package
    Jeu de 100
    Complémentaires
    diamètre de serrage maximum
    120 mm
    conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    resistance to tearing
    Résistance au déchirement: 80 daN
    matière
    PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
    longueur
    430 mm
    largeur
    9 mm
    poids du produit
    0,008 kg
    segment de marché
    Petit commerce
    Environnement
    tenue au feu
    650 °C / 30 s conforme à NF C 20-455
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible conforme à UL 94 V2
    température de fonctionnement
    -40…85 °C
    caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    1,512 g
    Hauteur de l'emballage 1
    140,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    280,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    165,000 mm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN46964 : Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
    Description
    Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN46964 : Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
    Description
    Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    Thorsman Cintura - collier de serrage - noir - 4,8 x 188 mm
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.