Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Répartiteurs Linergy
Image produit GV1G02 Schneider Electric

GV1G02

Green premium brand logo
Image produit GV1G02 Schneider Electric
GV1G02
Green premium brand logo

connexion souple tripolaire sur LC1 D09..D25 - pour disjoncteur moteur GV2

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    FT
    nom abrégé d'appareil
    GV1G
    type de produit ou de composant
    Connexion souple
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    compatibilité de gamme
    TeSys GV2
    TeSys P
    Complémentaires
    compatibilité produit
    LC1D09...D38
    description des pôles
    3P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A
    quantité du lot
    Jeu de 10
    poids du produit
    0,013 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    11 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Poids de l'emballage 2
    116 g
    Poids de l'emballage 3
    3,085 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 7.0)
    Description
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.8 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems (Version 7.0)
    Description
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.3 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1G02 : connexion souple tripolaire sur LC1 D09..D25 - pour disjoncteur moteur GV2
    Description
    connexion souple tripolaire sur LC1 D09..D25 - pour disjoncteur moteur GV2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    connexion souple tripolaire sur LC1 D09..D25 - pour disjoncteur moteur GV2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1G02 : GV1G02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    GV1G02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    GV1G02_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    GV1G02 : GV1G02_ROHS_DECLARATION
    Description
    GV1G02_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    GV1G02_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 538.9 KB
    Date 25/10/13
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.