Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

démarreur combiné - TeSys GV2-DM - 6..10 A - 24 V CC

GV2DM114BD

Démarreurs préassemblés TeSys, avec coordination type 1 ou type 2
Jusqu'à 30 kW pour démarreurs unidirectionnels ou inverseurs, jusqu'à 355 kW pour démarreurs étoile-triangle
Fusible-sectionneur GK ou LS1D de 4 à 45 kW - 415 V - sur plaque
Démarreurs Star-delta pré-assemblés de 5,5 kW à 355 kW à partir de contacteurs TeSys K, TeSys D ou TeSys F
Démarreurs Star-delta également disponibles de 7,5 kW à 132 kW pour assemblage par le client
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
45
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Oui
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non