

Ecran tactile multipoint, Harmony iPC, PC en coffret Performance SSD W19 DC Windows 10
HMIPEPS952D1801
La production de ce produit a été arrêtée le:12 oct. 2023
Fin de service imminente:31 mars 2026
Remplacement(s) recommandé(s)
Écrans tactiles multipoint HD TFT de 19'' de largeur, rétroéclairage à LED et avant anti-rayures de dureté 7H
Prêt à être monté VESA avec protection IP65 de tous côtés et raccordements M12
Panneaux encloisonnés fins de 65 mm (2.56 in.) de profondeur
Pièces non rotatives sans maintenance et fonctionnement jusqu'à +55 °C/131 °F
Disponible avec Windows 10 ou sans système d'exploitation dans l'offre "Configuré à la commande"
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2284
Use Better
Sans gaz fluoré
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
Oui
Use Again
Reprise
Oui
La référence HMIPEPS952D1801 est remplacée par la gamme de produits suivante :