Belgium (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

contacteur TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 18 A - bobine 12 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    type de produit ou de composant
    Contacteur
    nom abrégé d'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive
    Commande du moteur
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V c.a. 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V c.c.
    [Ie] courant assigné d'emploi
    18 A 60 °C) à <= 440 V c.a. AC-3 pour circuit de puissance
    32 A 60 °C) à <= 440 V c.a. AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    4 kW à 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW à 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW à 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    10 kW à 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW à 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp à 115 V c.a. 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    3 hp à 230/240 V c.a. 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    5 hp à 200/208 V c.a. 50/60 Hz pour triphasé moteurs
    5 hp à 230/240 V c.a. 50/60 Hz pour triphasé moteurs
    10 hp à 460/480 V c.a. 50/60 Hz pour triphasé moteurs
    15 hp à 575/600 V c.a. 50/60 Hz pour triphasé moteurs
    type de circuit de contrôle
    CA à 50/60 Hz
    [Uc] tension circuit de commande
    12 V c.a. 50/60 Hz
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    32 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A c.a. pour circuit de signalisation conforme à IEC 60947-5-1
    250 A c.c. pour circuit de signalisation conforme à IEC 60947-5-1
    300 A à 440 V pour circuit de puissance conforme à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    300 A à 440 V pour circuit de puissance conforme à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    145 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    240 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    40 A à <40 °C - 10 min. pour circuit de puissance
    84 A à <40 °C - 1 min. pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation conforme à IEC 60947-5-1
    50 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    35 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    1,65 Millions de manœuvres 18 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1 Millions de manœuvres 32 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W AC-1
    0,8 W AC-3
    safety cover
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    CSA
    CCC
    RINA
    GOST
    DNV
    GL
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²souple sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²souple sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide sans
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²rigide sans
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    12...22 ms fermeture
    4...19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    15 Millions de manœuvres
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module suppresseur intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc c.a. 50/60 Hz 60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc c.a. 50 Hz 60 °C)
    Opérationnel: 0,85...1,1 Uc c.a. 60 Hz 60 °C)
    consommation moyenne à l'appel en VA
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    dissipation thermique
    2…3 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O conforme à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 ''O'' conforme à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25...400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant conforme à IEC 60529
    traitement de protection
    TH conforme à IEC 60068-2-30
    niveau de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C conforme à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 conforme à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    77 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    86 mm
    poids du produit
    0,33 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    • chinois
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD LC1D09-D12-D18 3P - AC coil - Screw clamp/screw terminals (Version 1.0)
    CAD for LC1D18J7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 12 V AC coil (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 09)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Date 28/04/16
    Taille 157.9 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    SISTarif (Version 27.0.0)
    Date 3/07/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparateur de produits: /