Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LRD - relais de protection thermique moteur - 60..100 A- classe 10

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LRD
    type de produit ou de composant
    Relais électronique de surcharge thermique
    nom abrégé d'appareil
    LR9D
    utilisation du relais
    Protection moteur
    compatibilité produit
    Disjoncteur NSX
    LC1D115
    LC1D150
    type de réseau
    C.a.
    fonction de signalisation
    Alarme
    zone de réglage de protection thermique
    60…100 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V conforme à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V conforme à CSA
    Circuit de puissance: 600 V conforme à UL
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50...60 Hz
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V c.c.
    limites de la tension d'alimentation
    17…32 V
    support de montage
    Sous le contacteur
    Rail
    seuil de déclenchement
    1,05 +/- 0,06 pouces alarme conforme à IEC 60947-4-1
    1,12 +/-0,06 In A désexcitation conforme à IEC 60947-4-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V 50...60 Hz
    calibre du fusible à associer
    5 A gG pour circuit de signalisation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à IEC 61000-4-5
    sensibilité à une perte de phase
    Déclenchement en 4 s +/- 20 % conforme à IEC 60947-4-1
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: arrêter
    Bleu bouton-poussoir: remise à zéro
    compensation en température
    -20…60 °C
    pouvoir de commutation en mA
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V régime fermé
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: barres
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans
    Circuit d'alerte: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans
    couple de serrage
    Circuit d'alerte: 0,45 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 18 N.m - sur barres M8
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier
    profondeur
    132 mm
    poids du produit
    0,9 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH conforme à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C sans déclassement conforme à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -60…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans déclassement
    robustesse mécanique
    Vibrations: 2 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
    Chocs: 13 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-7
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz conforme à IEC 60255-5
    normes
    IEC 255-8
    EN 60947-4-1
    VDE 0660
    IEC 60947-4-1
    IEC 255-17
    certifications du produit
    UL 508
    CSA 22-2
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    • chinois
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LR9D67: TeSys D Differential thermal overload relays Class 10, 10A or 20 for connection by bars or connectors (Version 1.0)
    TeSys D Differential thermal overload relays Class 10, 10A or 20 for connection by bars or connectors (Version 1.0)
    Thermal motor - D range - Electronic (Version 1.0)
    Thermal motor - D range - Electronic (Version 1.0)
    Date 30/09/11
    Taille 197.7 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate TeSys LRD - LR9D01-32 (Version 1.0)
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F5.57-LR9F71, France (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR9D, LR9F - Electronic thermal overload relays 18.5 to 315 kW (Version 14)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys LR9 - LR9F5.57_LR9F71 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.