Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LRF
    nom abrégé d'appareil
    LR9F
    type de produit ou de composant
    Relais électronique de surcharge thermique
    utilisation du relais
    Protection moteur
    compatibilité produit
    LC1F115...LC1F185
    type de réseau
    C.a.
    classe de surcharge thermique
    Classe 10/20 conforme à IEC 60947-4
    zone de réglage de protection thermique
    30…50 A
    fonction de signalisation
    Indicateur de pré-alarme
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V c.c.
    limites de la tension d'alimentation
    17…32 V
    support de montage
    Direct sur le contacteur
    Platine
    seuil de déclenchement
    1,05 +/- 0,06 pouces alarme conforme à IEC 60947-4-1
    1,12 +/-0,06 In A déclenchement conforme à IEC 60947-4-1
    tenue aux ondes de choc
    4 kV conforme à IEC 61000-4-5
    description des contacts
    1F+1O
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour télécommande
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V c.a. 50/60 Hz pour circuit de puissance conforme à VDE 0110 gr C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V c.a. conforme à IEC 60947-4
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à IEC 60947-1
    sensibilité à une perte de phase
    Déclenchement en 4 s +/- 20 % conforme à IEC 60947-4-1
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle
    type de commande
    Cadran blanc ajustement de courant en pleine charge
    Bouton de test rouge
    Bouton-poussoir remise à zéro
    Bouton-poussoir rouge arrêter
    Sélecteur équilibrage de charge
    Sélecteur classe 10/20
    signalisation locale
    Alarme
    Indicateur de déclenchement
    compensation en température
    -20…70 °C
    consommation électrique
    <= 5 mA sans charge
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V régime fermé
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: bornes pattes-anneau M6
    Circuit d'alerte: borniers à vis-étrier 1 câble 0,5…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m sur borniers à vis-étrier
    Circuit d'alerte: 0,45 N.m sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 10 N.m sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    96 mm
    largeur
    115 mm
    profondeur
    123,5 mm
    poids du produit
    0,885 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    VDE 0660
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TH
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    température de fonctionnement
    -20…55 °C conforme à IEC 60255-8
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans déclassement
    tenue au feu
    850 °C conforme à IEC 60695-2-1
    robustesse mécanique
    Chocs: 13 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-7
    Vibrations 5...300 Hz: 2 Gn conforme à IEC 60068-2-6
    tenue diélectrique
    6 kV 50 Hz conforme à IEC 255-5
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques: 6 kV en mode indirect conforme à IEC 61000-4-2
    Tenue aux décharges électrostatiques: 8 kV dans l'air conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée: 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité des transitoires rapides: 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    • chinois
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Version 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Version 1.0)
    TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independent mounting (Version 1.0)
    CAD files for LR9F57: TeSys F Compensated overload relays Class 10 or 20 with Alarm for mounting on contactor or independant mounting (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F5.57-LR9F71, France (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR9D, LR9F - Electronic thermal overload relays 18.5 to 315 kW (Version 14)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys LR9 - LR9F5.57_LR9F71 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.