Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LRD relais de protection thermique moteur - 23...32 A - classe 20

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LRD
    type de produit ou de composant
    Relais de surcharge thermique différentielle
    nom abrégé d'appareil
    LRD
    utilisation du relais
    Protection moteur
    compatibilité produit
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    type de réseau
    C.a.
    C.c.
    zone de réglage de protection thermique
    23…32 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V conforme à CSA
    Circuit de puissance: 600 V conforme à UL
    Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    0...400 Hz
    support de montage
    Platine, avec accessoires spécifiques
    Rail, avec accessoires spécifiques
    Sous le contacteur
    seuil de déclenchement
    1,14 +/- 0,06 Ir conforme à IEC 60947-4-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour circuit de signalisation
    courant admissible
    3 A à 120 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,22 A à 125 V DC-13 pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 0...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement 130 % de Ir sur deux phases, la dernière à 0
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: arrêter
    Bleu bouton-poussoir: remise à zéro
    compensation en température
    -20…60 °C
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm² souple sans
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm² souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink
    hauteur
    123 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    123 mm
    poids du produit
    0,375 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH conforme à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C sans déclassement conforme à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -60…70 °C
    tenue à la flamme
    V1 conforme à UL 94
    robustesse mécanique
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-7
    Vibrations: 4 gn conforme à IEC 60068-2-6
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz conforme à IEC 60255-5
    normes
    EN 60947-5-1
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    ATEX D 94/9/CE
    certifications du produit
    EAC
    ATEX INERIS
    UL
    CSA
    ABS
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D/LRD Thermal Overload Relays (9 to 80 A) - Use in explosive atmospheres (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LRD332L: Differential thermal overload relays Class 20 A (1) for connection by EverLink, BTR screw connectors (Version 1.0)
    Differential thermal overload relays Class 20 A (1) for connection by EverLink®, BTR screw connectors (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys LRD - LRD313-365 / 380, France (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD313-365L Cl20 France (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD3.., LRD3..3, LRD3..L, LRD3..L3, LR3D3.., LR3D3..3 - Everlink 3-pole thermal overload relays 18.5 to 37 kW (Version 04)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD313 to LRD365 - EoLi (Version 1.0)
    Date 31/03/16
    Taille 142.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D thermal overload relay, LRD313...365 (Version 1.2)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.