Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LT3
Image produit LT3SA00ED Schneider Electric

LT3SA00ED

Image produit LT3SA00ED Schneider Electric
LT3SA00ED

relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24 V - 1 O + 1 F

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    LT3
    nom abrégé d'appareil
    LT3SA
    type de produit ou de composant
    Unités de protection à thermistance
    [Uc] control circuit voltage
    24...48 V c.c.
    remise à zéro
    Remise à zéro automatique
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,25 Uc
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F'' bi-tension
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour relais de contrôle de sortie
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Relais de contrôle de sortie: 500 V c.a.
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V c.a. 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
    fonction de signalisation
    Signalisation de défaut
    Indication de tension
    type de commande
    Remise à zéro automatique
    interchangeabilité des sondes
    Étiquette marque A conforme à IEC 60034-11
    consommationmoyenne au maintien en W
    1 W
    consommation moyenne au maintien en VA
    2,5 VA
    résistance
    1500…1650 Ohm remise à zéro
    2700…3100 Ohm déclenchement
    nombre de sondes
    0…6
    tension d'entrée
    < 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
    < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conforme à IEC 60034-11
    résistance maximale à la détection des courts-circuits
    20 Ohm
    conditions d’utilisation
    Connexion des sondes 400 m >1 mm²
    Connexion des sondes 500 m >1,5 mm²
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    puissance nominale en VA
    100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
    pouvoir de coupure
    2 A à 24 V c.c. DC-13
    3 A à 250 V c.a. AC-16
    6 A à 120 V c.a. AC-16
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
    couple de serrage
    0,8 N.m
    hauteur
    100 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    100 mm
    poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    IP20 conforme à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
    -40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
    altitude de fonctionnement
    <= 1500 m sans réduction de température
    > 1500...3000 m avec réduction de température
    tenue aux vibrations
    1 gn 25...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6
    2,5 gn 2...25 Hz conforme à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    5 gn 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conforme à IEC 61000-4-4
    Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conforme à IEC 61000-4-5
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conforme à IEC 61000-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    139 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,3 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    5,426 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Relay with PTC LT3 probe (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 637.4 KB
    Date 3/12/18
    Fichiers dans le document
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 86.4 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 99.7 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 2/05/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 17/12/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SA00ED : LT3SA00ED_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LT3SA00ED_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    LT3SA00ED_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SA00ED : LT3SA00ED_ROHS_DECLARATION
    Description
    LT3SA00ED_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    LT3SA00ED_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 225.7 KB
    Date 15/06/10
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.