Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LT47 relais de protect. électro. moteur - manuel - 0,5-6 A -200..240 CA/CC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LT
    type de produit ou de composant
    Relais de surintensité électronique
    nom abrégé d'appareil
    LT47
    application de l’appareil
    Protection
    utilisation du relais
    Surcharge Imax > Isetting
    Sensibilité au défaut de phase
    Rotor verrouillé, blocage mécanique I > 3 x Isetting
    [Us] tension assignée d'alimentation
    200...240 V c.a.
    zone de réglage de protection thermique
    0,5…6 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V c.a. conforme à CSA
    Circuit de puissance: 600 V c.a. conforme à UL
    Circuit de puissance: 690 V c.a. conforme à IEC 60947-4-1
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50...60 Hz
    support de montage
    Rail
    seuil de déclenchement
    0,5 à 5 A
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques: 8 kV en plein air conforme à IEC 61000-4-2
    Tenue aux décharges électrostatiques: 6 kV en mode direct conforme à IEC 61000-4-2
    Émission transmise par conduction: classe A conforme à EN 55011
    Immunité aux interférences électromagnétiques: 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
    Immunité aux transitoires rapides: 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
    Tenue aux ondes de choc: 6 kV conforme à IEC 61000-4-5
    Perturbations HF par conduction: 10 V conforme à IEC 61000-4-6
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    1F+1O
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    3 A gG pour circuit de signalisation
    3 A BS pour circuit de signalisation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    gamme de temps
    0,5 à 30 s - type de commande durée D
    0,3 à 10 s - type de commande durée O
    signalisation locale
    1 DEL (vert)
    1 DEL (rouge)
    type de commande
    bouton-poussoir: remise à zéro
    électrique: remise à zéro
    mode de raccordement
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple avec extrémité de câble
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple sans extrémité de câble
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple avec extrémité de câble
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Circuit de signalisation: 1,7 N.m M3.5
    hauteur
    70,3 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    77,2 mm
    poids du produit
    0,192 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TH conforme à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    IP20 conforme à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -25…60 °C sans déclassement conforme à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    robustesse mécanique
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-7
    Vibrations: 4 gn conforme à IEC 60068-2-6
    tenue diélectrique
    2 kV à 50 Hz conforme à IEC 60255-5
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LT47 electronic over current relays (Version 1.0)
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Version 1.0)
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys LT47 - TeSys LT47 (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 1.1 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    LT47 Electronic Over Current Relays (Version 03)
    Date 16/11/17
    Taille 145.9 KB
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Tesys LT47 (Version 1.0)
    Date 17/10/11
    Taille 175.5 KB
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 1/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.