Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom abrégé d'appareil
    LTMCU
    type de produit ou de composant
    Unité de contrôle de l'opérateur
    compatibilité de gamme
    LTMR contrôleur du moteur
    type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    signalisation locale
    4 LEDs
    local control
    10 bouton-poussoir
    branchement appareil
    Connexion à un contrôleur LTM R, RJ45 connecteur sur arrière
    Connexion à un PC, RJ45 connecteur sur façade
    Complémentaires
    alimentation
    Via le contrôleur
    maximum supply current
    140 mA
    puissance dissipée
    1 W
    normes
    UL 60947-4-1A
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 61131-2
    certifications du produit
    C-Tick
    EAC
    CSA
    NOM
    UL
    CE
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique, niveau 3 (8 kV air, 4 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
    Champs RF rayonnés, niveau 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Perturbations RF transmises par conduction, niveau 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Surtensions, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Transitoire rapide en salves, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    degré de protection IP
    IP54 conforme à EN/IEC 60947-4-1 (face)
    IP20 conforme à EN/IEC 60947-4-1 (arrière)
    mode d'installation
    Montage encastré
    largeur
    117 mm
    hauteur
    70 mm
    profondeur
    50 mm
    poids du produit
    0,4 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    humidité relative
    15…95 %
    traitement de protection
    TC 12 cycles d'humidité à 55 °C conforme à EN/IEC 60068-2-30
    robustesse mécanique
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
    Vibrations: 4 Gn, 5...300 Hz conforme à EN/IEC 60068-2-6
    tenue au feu
    650 °C conforme à EN/IEC 60947-1
    tenue à la flamme
    V2 conforme à UL 94
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LTM CU - Control Operator Unit (Version 05)
    Date 22/12/17
    Taille 1.5 MB
    Date 22/12/17
    Taille 2.7 MB
    LTM CU - Unité de contrôle opérateur (Version 03)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor management system TeSys T, Ethernet motor management, HMI Display (Version 1.0)
    CAD files for LTMCU: Motor management system TeSys T - Ethernet motor management (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LTM CU - LTM R control operator unit (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys T - LTMCU, LTMCUF, LTMCUC (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions LTM CU Operator Control Unit (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor management system : TeSys LTMCU Control unit (Version 1.1)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.