Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

contrôleur moteur LTM R TeSys T - 100..240 V AC 100 A pour Modbus

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys T
    nom abrégé d'appareil
    LTMR
    type de produit ou de composant
    Contrôleur du moteur
    application de l’appareil
    Surveillance et contrôle de l'équipement
    courant de mesure
    5…100 A
    [Us] tension assignée d'alimentation
    100...240 V c.a. 50/60 Hz
    consommation électrique
    8...62.8 mA
    limites de la tension d'alimentation
    93,5…264 V c.a.
    protocole de port de communication
    Modbus
    type de bus
    Modbus RS 485 2 fils interface, adressage 1...247, fréquence de transmission 1,2...19,2 kbit/s, RJ45 avec 2 paires torsadées blindées
    Modbus RS 485 2 fils interface, adressage 1...247, fréquence de transmission 1,2...19,2 kbit/s, bornier avec 2 paires torsadées blindées
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V conforme à EN/IEC 60947-1
    690 V conforme à CSA C22.2 No 14
    690 V conforme à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV conforme à EN/IEC 60947-4-1
    6 kV conforme à EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV conforme à EN/IEC 60947-4-1
    résistance aux courts-circuits
    100 kA conforme à EN/IEC 60947-4-1
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sortie
    0,5 A gG pour télécommande
    type de protection
    Fluctuation de charge
    Protect fuite à la terre
    Surcharge (longue durée)
    Surcharge
    Rotor verrouillé
    Protection thermique
    Protection contre surcharge thermique
    Variation de facteur de puissance
    Protection inversion de polarité
    Défaut de phase
    Déséquilibre de phase
    type de diagnostic de réseau et de machine
    Enregistrement de commandes de contrôle de moteur
    Intensité et temps de démarrage
    Information historique de déclenchement
    Compteurs de déclenchement d'erreurs de phase et d'erreurs de terre
    Compteur d'heures d'exécution/temps opérationneltime
    Temps opérationnel restant avant déclenchement de surcharge
    Enregistrement d'erreurs
    Information contextuelle de déclenchement
    Enregistrement d'événements
    Temps d'attente après déclenchement de surcharge
    nombre d'entrées logiques
    6
    courant en entrée
    3,1 mA à 100 V
    7,5 mA à 240 V
    current state 0 guaranteed
    Entrée logique: 0...40 V et <= 15 mA pour 25 ms
    current state 1 guaranteed
    Entrée logique: 79...264 V et >= 2 mA pour 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    courant de charge
    5 A à 250 V c.a. pour sortie numérique
    5 A à 30 V c.c. pour sortie numérique
    puissance autorisée
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycle (sortie)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycle (sortie)
    maximum operating rate
    1800 cyc/h
    description des contacts
    1F+1O signal de défaut
    3 NO
    type de mesure
    Température
    Courant de défaut à la terre
    Courant moyen Iavg
    Courant de déséquilibre
    Courant de phase I1, I2, I3 RMS
    précision de mesure
    5...15 % mesure interne du courant de défaut de la terre
    1 % tension
    3 % facteur de puissance
    5 % mesure externe du courant de défaut de la terre
    +/- 30 min/an horloge interne
    0.02 température
    5 % puissance active et réactive
    0.02 courant
    catégorie de surtension
    III
    pas de raccordement
    5,08 mm
    mode de raccordement
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple avec embout de câble
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple sans
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple sans
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)rigide sans
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)souple avec embout de câble
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple sans
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple sans
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)rigide sans
    couple de serrage
    Télécommande: 0,5…0,6 N.m plat tournevis 3 mm
    niveau de pollution
    3
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique, 3 (8 kV air, 6 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
    Champs RF rayonnés, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Test d'immunité des transitoires rapides, niveau 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Perturbations RF transmises par conduction (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Surtensions (0,5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    largeur
    91 mm
    hauteur
    61 mm
    profondeur
    122,5 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    services Web
    Serveur Web
    code de compatibilité
    LTMR
    Environnement
    normes
    IACS E10
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-4-1
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    ABS
    ATEX
    EAC
    CCC
    BV
    RINA
    DNV
    C-Tick
    RMRoS
    CSA
    GL
    NOM
    KERI
    traitement de protection
    Cycles de 12 x 24 heures conforme à EN/IEC 60068-2-30
    48 h conforme à EN/IEC 60070-2-11
    TH conforme à EN/IEC 60068
    tenue au feu
    650 °C conforme à EN/IEC 60695-2-12
    960 °C conforme à UL 94
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    robustesse mécanique
    Vibrations: 1 Gn, 5...300 Hz conforme à EN/IEC 60068-2-6
    Vibrations: 4 Gn, 5...300 Hz conforme à EN/IEC 60068-2-6
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys T DTM pour le conteneur FDT & Editeur de programme applicatif - Aide en ligne (Version 01)
    TeSys T - Use in explosive atmospheres (Version 03)
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Version 01)
    LTM R Modbus - Quick Start (Version 2.1)
    Date 8/01/18
    Taille 1.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 100 A for Modbus (Version 1.0)
    CAD files for LTMR100MFM: Motor management system TeSys T - ModBus motor management (Version 1.0)
    ModBus relay (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 1.1 MB
    Date 23/09/17
    Taille 407.1 KB
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 100 A for Modbus (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Version 07)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys T (Version 2.0)
    Date 31/03/16
    Taille 218.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor management system (Version 2.0)
    Date 31/03/16
    Taille 287.1 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.