Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

unité de contrôle évolutif LUCC - classe 10 - 4,5..18 A - 48..72 V CC/CA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys U
    nom abrégé d'appareil
    LUCC
    type de produit ou de composant
    Unité de contrôle avancée
    application spécifique du produit
    Protection de base et fonctions avancées, communication
    compatibilité produit
    LUFV2
    LUFW10
    LUFC00
    LUFN..
    LUFDH11
    LUFDA01
    LUFDA10
    catégorie d'emploi
    AC-43
    AC-41
    AC-44
    puissance moteur kW
    4 kW à 400...440 V c.a. 50/60 Hz
    zone de réglage de protection thermique
    4,5…18 A
    [Uc] control circuit voltage
    48 V CA
    48...72 V CC
    classe de surcharge thermique
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C conforme à IEC 60947-6-2
    Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C conforme à UL 508
    Complémentaires
    main function available
    Protection de fuite à la terre
    Protection contre surintensité et court-circuit
    Réinitialisation manuelle
    Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
    mode d'installation
    Kit enfichable
    emplacement de montage
    Avant
    plage de tension du circuit de commande
    38,5 à 72 V pour CA circuit 48 V en marche
    38,5 à 93 V pour CC circuit 48...72 V en marche
    consommation électrique typique
    280 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB12
    280 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32
    280 mA à 48...72 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUB12
    280 mA à 48...72 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUB32
    35 mA à 48 V CA I eff étanche avec LUB12
    35 mA à 48...72 V CC I eff étanche avec LUB12
    45 mA à 48 V CA I eff étanche avec LUB32
    45 mA à 48...72 V CC I eff étanche avec LUB32
    temps de fonctionnement
    35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande
    35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
    60 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande
    60 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
    type de charge
    Moteur monophasé
    seuil de déclenchement
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V conforme à UL 508
    690 V conforme à IEC 60947-1
    600 V conforme à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à IEC 60947-6-2
    déconnexion sûre du circuit
    SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires conforme à IEC 60947-1
    SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal conforme à IEC 60947-1
    Environnement
    dissipation thermique
    3 W pour télécommande avec LUB32
    immunité aux micro coupures
    3 ms
    immunité aux creux de tension
    70 % / 500 ms conforme à IEC 61000-4-11
    normes
    UL 508 type E, avec cloison de phase
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    CSA C22.2 No 14 type E
    certifications du produit
    DNV
    GOST
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    ASEFA
    BV
    ATEX
    CSA
    UL
    ABS
    degré de protection IP
    IP20 face avant et borniers câblés conforme à IEC 60947-1
    IP20 autres faces conforme à IEC 60947-1
    IP40 zone de connexion extérieure de la face avant conforme à IEC 60947-1
    traitement de protection
    TH conforme à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue au feu
    960 °C pièces supportant des composants sous tension conforme à IEC 60695-2-12
    650 °C conforme à IEC 60695-2-12
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn puissance pôles ouverts conforme à IEC 60068-2-27
    15 gn puissance pôles fermés conforme à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts conforme à IEC 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés conforme à IEC 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 3 en plein air conforme à IEC 61000-4-2
    8 kV niveau 4 avec contact conforme à IEC 61000-4-2
    onde de choc non-dissipative
    1 kV mode série conforme à IEC 60947-6-2
    2 kV mode commun conforme à IEC 60947-6-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m 3 conforme à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV catégorie 3 liaison série conforme à IEC 61000-4-4
    4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série conforme à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V conforme à IEC 61000-4-6
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U - Use in explosive atmospheres (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ADV CONTROL (Version 1.0)
    Date 19/12/17
    Taille 678.7 KB
    Date 19/12/17
    Taille 207.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Version 1.0)
    Date 22/02/19
    Taille 578.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 76.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U Power base + Control unit (Version 1.0)
    Date 18/09/17
    Taille 179 KB
    End-of-Life Instructions TeSys U (Version 1.0)
    Date 15/11/16
    Taille 169.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys U, power base + control unit (Version 2.0)
    Date 30/11/17
    Taille 189.4 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.