Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Boitier Compact NSX100S 3p sans déclencheur fixe prise avant

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    gamme de produits
    NSX100...250
    type de produit ou de composant
    Châssis de base
    nom abrégé d'appareil
    Compact NSX100S
    application de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NSX100S
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    C.a.
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    S
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    120 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    15 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    40 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    90 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui conforme à EN 60947-2
    Oui conforme à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    niveau de pollution
    3 conforme à IEC 60947-1
    Complémentaires
    type de commande
    Touche à bascule
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    type de protection
    Sans protection
    durée de vie mécanique
    50000 cycle conforme à IEC 60947-2
    durée de vie électrique
    10000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
    20000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
    30000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60529
    degré de protection IK
    IK07 conforme à IEC 62262
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Version 1.0)
    Date 11/04/18
    Taille 659.8 KB
    Date 11/04/18
    Taille 424.8 KB
    CAD files for LV429018: 3P NSX100S without trip unit; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/04/19
    Taille 200 B
    Logiciel - notes de publication
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Micrologic Firmware History (Version 00)
    Date 11/10/18
    Taille 788.8 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.