Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Déclencheur magnéto thermique TM100D 3p3d pour Compact NS 100-250F/N/H/S/L

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    NSX100...250
    type de produit ou de composant
    Unité de déclenchement
    compatibilité de gamme
    Compact NSX100...250
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    C.a.
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    TM-D
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    type de protection
    Protecion surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    100 A à 40 °C
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 50/60 Hz
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,7 à 1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    120…400 s à 1,5 x In
    15 s à 6 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    800
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    EAC
    CCC
    Marine
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60529
    niveau de pollution
    3 conforme à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Version 1.0)
    CAD files for LV429030: 3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Version 09)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.