Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unité contrôle Micrologic 6.2A 100 A 4p+N réglable Compact NSX100-250F/N/H/S/L

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    NSX100...250
    type de produit ou de composant
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    application de l’appareil
    Distribution
    Générateur
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3t + N/2
    4t
    3t
    3t + 1,6 N
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    C.a.
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 6.2 A
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    LSIG
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection de courte durée contre court-circuits
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection court-circuit à la masse
    calibre du déclencheur
    100 A à 40 °C
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 50/60 Hz
    réglage de la protection du neutre
    0,5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    1,6 x Ir (3t + OSN)
    Aucune protection (3t)
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    40...100 A
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    15…400 s à 1,5 x Ir
    0,35…11 s à 7,2 x Ir
    0,5…16 s à 6 x Ir
    mémoire thermique
    20 minutes avant et après le déclenchement
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] plage d'ajustement retardement courte durée
    0…0,4 s I²t=off
    0,1…0,4 s I²t=on
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0…0,4 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    1,5...12 x In Compact NSX250
    1,5 à 15 x In Compact NSX100
    1,5 à 15 x In Compact NSX160
    type de réglage de la temporisation protection terre (tg)
    Réglable
    type de réglage du seuil protection terre (Ig)
    Réglable
    [tg] plage de réglage de la temporisation protection terre
    0…0,4 s
    [Ig] plage de réglage du seuil protection terre
    0,2 à 1 x pouce
    sélectivité logique ZSI
    Avec
    communication des données
    Valeurs instantanées et de demande
    Qualité d'alimentation
    Demande de courant et puissance
    Paramètres de protection et d'alarme
    Maximètres/minimètres
    Historiques temps mboutissage et tableaux des événements
    Indicateurs de maintenance
    Mesure de l'énergie
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    type de mesure
    Ampèremètre
    enregistrement de données
    Indicateurs de maintenance
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    CCC
    Marine
    EAC
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60529
    niveau de pollution
    3 conforme à IEC 60947-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Version 1.0)
    CAD files for LV429135: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Version 09)
    SDE adapter TM/MA/NA/Micrologic 2 (Version 04)
    Date 31/10/18
    Taille 1.3 MB
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (Version 09)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel - notes de publication
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (Version 00)
    Micrologic Firmware History (Version 00)
    Date 11/10/18
    Taille 788.8 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.