Belgium (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX DC
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur
    nom abrégé d'appareil
    Compact NSX630S DC
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    C.c.
    [In] courant assigné d'emploi
    550 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV conforme à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    750 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    pouvoir de coupure
    S 100 kA 500 V c.c.
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 250 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 48/125 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 500 V c.c. 2P conforme à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 750 V c.c. 3P conforme à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 kA à 250 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    100 kA à 48/125 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    100 kA à 500 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    100 kA à 750 V c.c. conforme à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui conforme à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    MP2
    technologie de déclencheur
    Magnétique
    niveau de pollution
    3 conforme à IEC 60947
    Complémentaires
    type de commande
    Touche à bascule
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    Sans
    durée de vie mécanique
    5000 cycle
    durée de vie électrique
    1000 cycle 250 V c.c. In conforme à IEC 60947-2
    1000 cycle 500 V c.c. In conforme à IEC 60947-2
    1000 cycle 750 V c.c. In conforme à IEC 60947-2
    2000 cycle 250 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-2
    2000 cycle 500 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-2
    2000 cycle 750 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    45 mm
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    courant de déclenchement magnétique
    1250…2500 A
    réglage de la protection du neutre
    Aucune protection
    type de protection
    Protecion surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    1250…2500 A
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    1250...2500 A
    hauteur
    225 mm
    largeur
    185 mm
    profondeur
    110 mm
    code de compatibilité
    NSX630
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    certifications du produit
    EAC
    CCC
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60529
    degré de protection IK
    IK07 conforme à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX400-630 DC circuit breaker / switch disconnector (Version 04)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product environmental profile (Version 2.0)
    Date 31/10/18
    Taille 191.7 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.