Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

réacteur désaccordé anti-harmoniques 100kvar 135 Hz (2,7) 14 % 50Hz 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    VarPlus
    nom abrégé d'appareil
    DR
    type de produit ou de composant
    Réacteur déréglé
    fréquence du réseau
    50 Hz
    puissance réactive nominale
    100 kvar pour 400 V c.a. 50 Hz
    tension du réseau
    400 V c.a. 50 Hz
    rang d'accord
    2,7 - 135 Hz - 14 % - 50 Hz
    Complémentaires
    power losses (max)
    600 W
    valeur d'inductance
    0,799 mH
    tolérance sur l'inductance
    - 5 % to 5 % par phase
    intensité du courant du fondamental
    144,3 A
    RMS current rating
    147,2 A
    classe d'isolation électrique
    Classe H
    tension d'essai diélectrique
    4 kV 50 Hz 1 minute
    courant permanent maximal [Imp]
    1,12 x I1
    spectre de courant d’harmoniques
    5,5 % I3
    10,7 % I5
    5,3 % I7
    2,1 % I11
    courant dynamique admissible
    2,2 x Isc
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2 A à 250 V c.a. 50 Hz
    type d'installation
    Installation en intérieur
    type de refroidissement
    Convection forcée
    mode de raccordement
    Borne pad
    entraxe de fixation
    200 x 125 mm
    hauteur
    350 mm
    largeur
    350 mm
    profondeur
    220 mm
    poids du produit
    55 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60068
    degré de protection IP
    IP00
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    0…55 °C à <= 1000 m
    0…50 °C à > 1000...2000 m
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    50 °C à <= 1000 m (moyenne sur 24 heures)
    40 °C à <= 1000 m (moyenne sur 1 an)
    45 °C à > 1000...2000 m (moyenne sur 24 heures)
    35 °C à > 1000...2000 m (moyenne sur 1 an)
    tenue climatique
    Humidité relative: 20...80 %
    Brouillard salin (400 V/50 Hz) : 250 heures
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Version 3.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Detuned Reactor declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Detuned Reactor - PEP (Version 1.0)
    Date 25/04/18
    Taille 238.8 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.