Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    type de produit ou de composant
    Bobine de contacteur
    nom abrégé d'appareil
    LX0FF
    type de circuit de contrôle
    CA à 50...400 Hz
    CC standard
    [Uc] tension circuit de commande
    110 V c.a. 50...400 Hz
    110 V c.c.
    résistance moyenne
    9,35 Ohm accrochage à 20 °C
    1453 Ohm déverrouillage à 20 °C
    compatibilité produit
    CR1F150
    temps de fonctionnement
    35...40 ms accrochage
    50...100 ms déverrouillage
    durée de vie mécanique
    1 Millions de manœuvres
    maximum operating rate
    120 cyc/h à <40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Accrochage: 0,85...1,1 Uc
    Déverrouillage: 0,85...1,1 Uc
    Environnement
    poids du produit
    0,44 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Version 1.1)
    Date 17/03/16
    Taille 295.3 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Version 1.1)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.