Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    type de produit ou de composant
    Bobine de contacteur
    Number of Poles compatible
    3P
    4P
    compatibilité de gamme
    TeSys D LC1D contacteur
    type de circuit de contrôle
    CA
    type de bobine
    50/60 Hz c.a.
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85...1,1 Uc à 50/60 Hz 55 °C)
    consommation moyenne à l'appel en VA
    70 VA
    consommation moyenne au maintien en VA
    8 VA
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Version 2.0)
    Date 18/09/17
    Taille 151.6 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.