Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    type de produit ou de composant
    Bobine de contacteur
    compatibilité de gamme
    TeSys D LC1D contacteur
    type de circuit de contrôle
    CA
    type de bobine
    50 Hz c.a.
    [Uc] control circuit voltage
    220 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,1 Uc
    consommation moyenne à l'appel en VA
    60 VA 50 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    7 VA 50 Hz
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Version 2.0)
    Date 18/09/17
    Taille 151.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.