Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    type de produit ou de composant
    Bobine de contacteur
    nom abrégé d'appareil
    LX1D6
    type de circuit de contrôle
    CA à 50/60 Hz
    [Uc] tension circuit de commande
    400 V c.a. 50/60 Hz
    résistance moyenne
    349 Ohm à 20 °C
    inductance de circuit fermé
    23 H
    compatibilité produit
    LC1D95
    LC1D80
    durée de vie mécanique
    4 Millions de manœuvres
    maximum operating rate
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module suppresseur intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz 55 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz 55 °C)
    Opérationnel: 0,85...1,1 Uc à 60 Hz 55 °C)
    consommation moyenne à l'appel en VA
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    dissipation thermique
    6…10 W à 50/60 Hz
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    poids du produit
    0,28 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Version 2.0)
    Date 18/09/17
    Taille 151.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.