Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    type de produit ou de composant
    Bobine de contacteur
    nom abrégé d'appareil
    LX1FF
    compatibilité de gamme
    TeSys F LC1F contacteur
    compatibilité produit
    LC1F115
    LC1F150
    type de circuit de contrôle
    CA à 60 Hz
    [Uc] tension circuit de commande
    240 V c.a. 60 Hz
    résistance moyenne
    18,9 Ohm à 20 °C
    inductance de circuit fermé
    2,5 H
    temps de fonctionnement
    23...35 ms fermeture
    5...15 ms ouverture
    durée de vie mécanique
    10 Millions de manœuvres
    maximum operating rate
    2400 cyc/h à <55 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module suppresseur intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    consommation moyenne à l'appel en VA
    660 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    55 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    dissipation thermique
    12…16 W à 60 Hz
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    poids du produit
    0,43 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Version 1.1)
    Date 17/03/16
    Taille 295.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Version 1.1)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.