Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60 UL/CSA/IEC
Image produit M9F22101 Schneider Electric

M9F22101

Green premium brand logo
Image produit M9F22101 Schneider Electric
M9F22101
Green premium brand logo

Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé d'appareil
    C60SP
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    [In] courant assigné d'emploi
    1 A à 25 °C conforme à EN/IEC 60947-2
    type de réseau
    C.a.
    C.c.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA AIR à 277 V c.a. conforme à UL 1077
    14 kA AIR à 240 V c.a. conforme à UL 1077
    14 kA AIR à 120 V c.a. conforme à UL 1077
    10 kA AIR à 65 V c.c. conforme à UL 1077
    10 kA AIR à 277 V c.a. conforme à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIR à 240 V c.a. conforme à CSA C22.2 No 235
    14 kA AIR à 120 V c.a. conforme à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIR à 65 V c.c. conforme à CSA C22.2 No 235
    3 kA Icu à 415 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu à 240 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu à 60 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
    3 kA Icu à 415 V c.a. conforme à GB 14048.2
    10 kA Icu à 240 V c.a. conforme à GB 14048.2
    20 kA Icu à 60 V c.c. conforme à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui conforme à EN/IEC 60947-2
    normes
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    certifications du produit
    IEC
    CCC
    UR
    CSA
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V c.a. 50/60 Hz
    415 V c.a. 50/60 Hz
    60 V c.c.
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % c.a.
    12 x In +/- 20 % c.c.
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    2,25 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 415 V c.a.
    7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 240 V c.a.
    20 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 60 V c.c.
    2,25 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 415 V c.a.
    7,5 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 240 V c.a.
    20 kA 100 % conforme à GB 14048.2 - 60 V c.c.
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V c.a. conforme à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    72 mm
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible avec virole
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 conforme à IEC 60529
    IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
    niveau de pollution
    3 conforme à EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforme à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    116 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    1,444 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    144
    Poids de l'emballage 3
    17,815 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais8
    • néerlandais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.4 MB
    Date 6/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.3 MB
    Date 6/02/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    C60SP UL1077 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 291.1 KB
    Date 1/06/16
    Fichiers dans le document
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 18/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.8 KB
    Date 26/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 15/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 239.5 KB
    Date 11/04/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.3 KB
    Date 4/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22101 : Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 6/08/20
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22101 : Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 6/08/20
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    M9F22101 : Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 6/08/20
    Description
    Multi 9 - C60SP - disjoncteur - 1P - 1 A - Courbe C - 277 V - 10 kA - UL1077
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.