Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Détecteurs de présence ARGUS
Image produit MTN5510-1419 Schneider Electric

MTN5510-1419

Image produit MTN5510-1419 Schneider Electric
MTN5510-1419

Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Détecteur de présence ARGUS
    gamme
    ARGUS
    type de produit ou de composant
    Détecteur de présence
    type de charge
    Capacitif: : 10 A, 140 µF c.a.
    Lampe à incandescence: 2200 W c.a.
    Lampe halogène basse tension avec transformateur en spirale: 500 VA c.a.
    Lampes basse tension avec transformateur électronique: 1050 W c.a.
    Tube fluorescent: 25 ballast électronique 1-10 V
    Ballast 1-10V: : 50 mA
    nuance de la couleur
    Blanc polaire
    code couleur
    RAL 9010
    type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    compatibilité de l'entrée
    Boutons-poussoirs et insert électronique
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    fonction d'entrée
    1 déclenchement externe sur déclenchement externe par BP Odace +
    courant de sortie
    10 A
    type de réglage
    Réglage horaire
    Photosensibilité ajustable
    type de commande
    Contrôle à distance
    fonction disponible
    Commande pour un éclairage constant
    Fonction maître
    temporisation
    10 s...30 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    10…1000 lx
    angle de détection horizontal
    0…360 °
    detection range
    Rayon: 7 m
    matière
    PC (polycarbonate) brillant
    montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage
    2,5 m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…25 °C
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    378 g
    Hauteur de l'emballage 1
    10 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,2 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    3,492 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français12
    • anglais3
    • allemand2
    • bulgare1
    • espagnol1
    • finnois1
    • grec1
    • hongrois1
    • italien3
    • letton1
    • lithuanien1
    • norvégien1
    • néerlandais7
    • polonais1
    • portugais2
    • roumain2
    • russe1
    • slovène1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 70.1 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.8 MB
    Date 9/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.5 MB
    Date 9/11/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 197.4 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5510-1419 : Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5510-1419 : Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5510-1419 : Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Argus Presence - détecteur maître 1-10V - 360°
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93 KB
    Date 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93.4 KB
    Date 19/12/19
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/04/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 196.3 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.