Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Détecteurs de présence ARGUS
Image produit MTN5570-1019 Schneider Electric

MTN5570-1019

Image produit MTN5570-1019 Schneider Electric
MTN5570-1019

Argus Présence - détecteur esclave - 360°

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Détecteur de présence ARGUS
    gamme
    ARGUS
    type de produit ou de composant
    Détecteur de présence
    nuance de la couleur
    Blanc polaire
    code couleur
    RAL 9010
    type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    fonction de la sortie
    4 déclenchement externe sur déclenchement externe par BP Odace +
    type de réglage
    Réglage horaire
    fonction disponible
    Fonction esclave
    angle de détection horizontal
    0…360 °
    detection range
    Rayon: 7 m
    matière
    PC (polycarbonate) brillant
    montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage
    2,5 m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…25 °C
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    132,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    67,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français12
    • anglais3
    • allemand2
    • bulgare1
    • espagnol1
    • finnois1
    • grec1
    • hongrois1
    • italien3
    • letton1
    • lithuanien1
    • norvégien1
    • néerlandais7
    • polonais1
    • portugais2
    • roumain2
    • russe1
    • slovène1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 70.1 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.4 MB
    Date 12/10/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 MB
    Date 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.3 MB
    Date 12/10/16
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 9/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.8 MB
    Date 9/11/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 197.6 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : MTN5570-1019_REACH_DECLARATION
    Description
    MTN5570-1019_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    MTN5570-1019_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : MTN5570-1019_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MTN5570-1019_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    MTN5570-1019_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : MTN5570-1019_ROHS_DECLARATION
    Description
    MTN5570-1019_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    MTN5570-1019_ROHS_DECLARATION
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93 KB
    Date 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93.4 KB
    Date 19/12/19
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/04/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 196.3 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.