Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Climasys
    Product
    ClimaSys CA
    compatibilité de gamme
    ClimaSys CV ventilateur
    type de produit ou de composant
    Grille de sortie
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    accessoire/destination élément séparé
    Système de ventilation ClimaSys
    mode de fixation
    Par vis
    Pincé
    composition de l' appareil
    1 pièce externe: façade
    1 cadre du support
    1 filtre standard synthétique G2 M1: arrière de la grille de sortie
    quantité du lot
    Jeu de 1
    Complémentaires
    matière
    Thermoplastique injecté (ASA PC)
    couleur
    Pièce externe: gris (RAL 7032)
    dimensions de la découpe
    223 x 223 mm
    hauteur
    Externe: 137 mm
    largeur
    Externe: 117 mm
    profondeur
    Externe: 13 mm
    degré de protection IP
    IP54
    Caractéristiques environnementales
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Logiciel
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ProClima (Version 7.1.3)
    Date 11/02/19
    Taille 55.2 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Version 1.0)
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.