Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

thermostat (à ouverture) rouge (ºC)

NSYCCOTHC

Plage de réglage de la température : 0 - 60°C
type de capteur Bimétal - 100 000 cycles
Mode de montage multiple : Rail DIN, plaque de montage, traverses
Connexion électrique 4 bornes, capacité de serrage : 2,5 mm²
Dimensions Ext : 68 x 33 x 44 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Green Premium™
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.