Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT - Presse étoupe - inox - 316L - avec écrou - M16

NSYCGX16H

Matériau : Joint en inox AISI 304L ou AISI 316L, en néoprène
Matériau d'entrée de câble : Non blindé
Options d'installation : Sur plaque passe-câbles ou directement sur coffret
Flexibilité de l'installation : Bas
Réversibilité : Moyen
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui